(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de centrado automático de 2 brazos

Extractor de centrado automático de 2 brazos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 482-1
  • 482-2
  • 482-3
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extractor de centrado automático de 2 brazos, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

482-1

 
Número de Parte
482-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 15-60 Longitud del brazo (profundidad)(mm) 40 Espesor de la garra(mm) 2-4
Ancho de la garra(mm) 8 Longitud de la garra(mm) 6 Diámetro de la punta del perno central(ø mm) 11
Tipo de punta de perno central anillo Capacidad de carga máxima(t) 1.5 Código JAN 4021176479779
Masa(g) 200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 482-1 de la serie Extractor de centrado automático de 2 brazos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico