(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de 2 brazos serie 205

Extractor de 2 brazos serie 205

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: La longitud del brazo se puede cambiar cambiando la posición de la articulación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

205-00

 
Número de Parte
205-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 40-100 Longitud del brazo (profundidad)(mm) 100 Espesor de la garra(mm) 1.5-6
Ancho de la garra(mm) 14 Longitud de la garra(mm) 12 Tamaño de la cabeza del perno central(mm) 14
Tamaño del perno central(mm) M12X1.5X110 Capacidad de carga máxima(t) 3.5 Código JAN 4021176028571
Masa(g) 500 Nota Número de pieza del perno central: 612110, número de pieza del hombro: 201-0-T, número de pieza del brazo: 205-00-100-P Características La longitud del brazo se puede cambiar cambiando la posición de la articulación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 205-00 de la serie Extractor de 2 brazos serie 205.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico