(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instrumento de medición de escalones de registro Holeman

Instrumento de medición de escalones de registro Holeman

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MD-2020 (delantero)
  • MD-2020 (Volver)
  • Descuento por volumen

· Escala: mm
· Material: Acero
· Error instrumental: ±0.2
· Tamaño compatible (mm): Ancho del poste 20 X espesor 2.0
· Masa (sol): 100

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MD-2020

 
Número de Parte
MD-2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Escala (mm) Material Acero inoxidable Masa(g) 100
Aplicación · Una herramienta para medir las diferencias de nivel, como entre pozos de registro y pasamanos con superficies de carreteras y similares. · Se usa uniéndolo a las siguientes casillas de carpintero. Silver Carpenter's Square: escala de confort de escalones gruesos y anchos MT-30KD y MT-50KD, Silver Carpenter's Square: gruesos y anchos Silver Dragon MT-30 y MT-50 Especificaciones Medida máxima: 65 mm, gran cuadrado de carpintero adjunto: 143 mm Error instrumental ±0.2
Tamaño compatible(mm) Ancho de poste 20 X espesor 2.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MD-2020 de la serie Instrumento de medición de escalones de registro Holeman.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico