(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Microscopio estereoscópico, tipo de zoom XZ-45 N

Microscopio estereoscópico, tipo de zoom XZ-45 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 10 to 45
· Lente objetivo (x): 1-4.5 X (Relación de zoom 1:4,5)
· Solicitud: Ideal para expansión e inspección de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión.
· Lentes oculares: WF10 x (número de campo: 20 mm)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XZ-45N

 
Número de Parte
XZ-45N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Microscopio estereoscópico Aumento general(veces) 10~45 Lentes objetivos(x) 1-4.5 X (relación de zoom 1: 4.5)
Lentes oculares WF10 x (número de campo: 20 mm) Distancia de funcionamiento(mm) 97 Ajuste de enfoque Movimiento vertical del cañón de la lente
Rango de ajuste de ancho de ojos(mm) 52~75 Componente de lente ocular Ángulo de inclinación(°C) 60 Rango de ajuste de visibilidad ± 5 dioptrías
Estar Método de soporte de poste Aplicación Ideal para la expansión e inspección de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión. Masa(g) 3600
Características Microscopio estereoscópico binocular con zoom. Se puede instalar un dispositivo de iluminación (se vende por separado).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XZ-45N de la serie Microscopio estereoscópico, tipo de zoom XZ-45 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico