(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de radio: juego, tipo de superficie convexa/cóncava, RG-26

Medidores de radio: juego, tipo de superficie convexa/cóncava, RG-26

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Pedazo (pedazo): 26
· Establecer contenido, dimensión dimensión R (mm): Hasta 0,5-13,0 (0,5 muesca)
· Exactitud: ±0.1
· Masa (sol): 290
· Solicitud: Se utiliza para inspeccionar partes redondeadas de moldes, herramientas, moldes de madera, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RG-26S

 
Número de Parte
RG-26S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Piezas(pieza) 26 Establecer contenido, dimensiones R(mm) Hasta 0.5-13.0 (0.5 muesca) Exactitud ±0.1
Masa(g) 290 Aplicación Se utiliza para la inspección de partes redondeadas de moldes, herramientas, moldes de madera, etc. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características Adecuado para la inspección de lugares que son difíciles de medir porque todos los tamaños son independientes.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RG-26S de la serie Medidores de radio: juego, tipo de superficie convexa/cóncava, RG-26.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico