(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ángulo de calibre central 55 °/60 °

Ángulo de calibre central 55 °/60 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Error instrumental (°): ±1
· Masa (sol): 10
· Solicitud: Se utiliza para cortar roscas en un torno o para inspeccionar el ángulo de la forma de la hoja de la broca.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Se puede inspeccionar el ángulo de la punta de la hoja de la broca de corte para roscado general.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SG-60M

 
Número de Parte
SG-60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(°) 60 Escala 0-25 mm (muesca de 0,5 mm, muesca de 1 mm) Error instrumental(°) ±1
Masa(g) 10 Aplicación Se usa cuando se cortan hilos en un torno o para la inspección del ángulo de la forma de la cuchilla. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características Se puede inspeccionar el ángulo de punta de la cuchilla de corte para roscado general.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SG-60M de la serie Ángulo de calibre central 55 °/60 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico