(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición de altura / altura

Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición de altura / altura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Un calibre limitador utilizado en conexión con una junta de junta anular para juzgar si el ancho de la ranura de la brida es pasa/falla.
· Material: Acero inoxidable (SUS420J2)
· Especificación: Los estándares GO/NOT están de acuerdo con JPI-7S-23.
· Tolerancia del ancho de la junta (mm): ±0.20
· Tolerancia de altura de la junta (mm): ±0.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GST-1
GST-2
GST-3
GST-4
GST-5
GST-6
GST-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la junta
(mm)
Altura de la junta
(mm)
Radio de ángulo octogonal
(mm)
Masa
(g)
Número de anillo compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.1315.71.55321、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.7017.51.55328、32、46、73
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.8820.61.511038、50、54、62、66、77、86、87
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.0523.91.511042、47、70、74、88、89、93、94、95
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22.2226.91.511051、58、96、97、98
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.4031.82.313963、78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28.5835.12.313955、67、71、100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS420J2) Aplicación Un medidor de limitación utilizado en la unión con una junta de junta de anillo para juzgar el paso / falla del ancho de la ranura de la brida. Especificaciones Los estándares GO/NOT están de acuerdo con JPI-7S-23.
Tolerancia de ancho de junta(mm) ±0.20 Tolerancia de altura de la junta(mm) ±0.5 Tolerancia de radio de ángulo octagonal(mm) ±0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico