(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Rango de medicion (mm): 1 to 15
· Escala: 0.1
· Dimensión del producto (mm): 148.5
· Solicitud: Medición de ranuras, huecos, etc.
· Ángulo cónico: 7° 9' 10"
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TPG-700T
Rango de medicion(mm) | 1~15 | Escala | 0.1 | Dimensiones del producto(mm) | 148.5 |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo cónico | 7°9' 10" | Masa(g) | 10 | Material | Acero inoxidable templado (SUS420J2) |
Error instrumental(mm) | ±0.05 | Características 1 | · Indicador cónico dedicado para mediciones internas. La alineación de una superficie con la superficie de medición facilita una medición más estable que con los medidores cónicos normales. · Dado que la escala se ubicará en el costado durante la medición, la medición es posible en áreas donde las marcas de escala no se pueden ver desde arriba. | Aplicación | Medición de ranuras, huecos, etc. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-700T de la serie Calibres cónicos - medición en ángulo recto, acero inoxidable TPG-700T.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente