(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Indicadores de tapón de límite: tapón de límite de paso de carburo, H7

Indicadores de tapón de límite: tapón de límite de paso de carburo, H7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SPTLP-10
  • Ejemplo de uso
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de tapón límite
· Característica: · Un calibre con un diseño de forma externa basado en medidas de tolerancia máxima y medidas de tolerancia mínima para lograr compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. · Dado que la unidad ha sido preparada con medidas f
· Solicitud: Inspección del diámetro del agujero
· Material: Pieza de calibre: Carburo cementado,parte del mango: Aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPTLP-10
SPTLP-11
SPTLP-12
SPTLP-13
SPTLP-14
SPTLP-15
SPTLP-16
SPTLP-17
SPTLP-18
SPTLP-19
SPTLP-20
SPTLP-21
SPTLP-22
SPTLP-23
SPTLP-24
SPTLP-25
SPTLP-26
SPTLP-27
SPTLP-28
SPTLP-29
SPTLP-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ10
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ12
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ13
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ14
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ15
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ16
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ17
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ18
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ19
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ20
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ21
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ22
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ23
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ24
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ25
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ26
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ 27
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ28
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ29
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

φ30

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de límite de enchufe Material Parte del medidor: carburo cementado, parte del vástago: aluminio Características · Un medidor con un diseño de forma externa basado en mediciones de tolerancia máxima y mediciones de tolerancia mínima para lograr la compatibilidad para el acoplamiento de ranuras y ejes. · Dado que la unidad se ha preparado con mediciones para abrir y cerrar en un lado, no es necesario cambiar la orientación del medidor para reducir el esfuerzo y mejorar la eficiencia de la inspección.
Aplicación Inspección del diámetro del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico