(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de calibres pin - cerámica, serie CAG con vástago

Juego de calibres pin - cerámica, serie CAG con vástago

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de calibres pin - cerámica, serie CAG con vástago
  • Juego de calibres pin - cerámica, serie CAG con vástago
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Material: Cerámico
· Números de paquete (Libro): 51
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CAG-0B
CAG-1A
CAG-1B
CAG-2A
CAG-2B
CAG-3A
CAG-3B
CAG-4A
CAG-4B
CAG-5A
CAG-5B
CAG-6A
CAG-6B
CAG-7A
CAG-7B
CAG-8A
CAG-8B
CAG-9A
CAG-9B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50~1.0066/69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.00~1.5069
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.50~2.0069
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.00~2.5069
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.50~3.0069
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.00~3.5069/71
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.50~4.0071
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.00~4.5071
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.50~5.0071/76
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.00~5.5076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.50~6.0076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.00~6.5076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.50~7.0076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.00~7.5076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.50~8.0076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.00~8.5076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.50~9.0076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.00~9.5076
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.50~10.0076

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Material Cerámico
Números de paquete(Libro) 51 Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.01 Precisión de diámetro(μm) ±1
Redondez cilíndrica(μm) 0.8 Nota Es un conjunto de vástago de plástico incrustado con un calibre de pin CAA de cerámica. Características · El material tiene una resistencia a la abrasión excepcional en comparación con el acero y es extremadamente resistente al envejecimiento. · No es necesario preocuparse por el óxido o la corrosión, con un mantenimiento y manejo extremadamente simples después del uso. · El material tiene un coeficiente de expansión térmica que es casi igual al del acero. · No hay que preocuparse de que se cargue magnéticamente, ya que está hecho de material no magnético. · Hay pocos cambios en la plasticidad debido a rasguños o abolladuras y no hay rebabas ni abultamientos. · La superficie superior está pulida y terminada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico