(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de manómetros - acero, serie PG

Juego de manómetros - acero, serie PG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de manómetros - acero, serie PG
  • Pin Vise no incluido
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Material: Acero calibre
· Dureza (hv): 650 o más
· Redondez cilindricidad (µm): 1.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PG-00-MINUS
PG-00-PLUS
PG-0-MINUS
PG-0-PLUS
PG-1-MINUS
PG-1-PLUS
PG-2A-MINUS
PG-2A-PLUS
PG-2B-MINUS
PG-2B-PLUS
PG-2C-MINUS
PG-2C-PLUS
PG-3-MINUS
PG-3-PLUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor Números de paquete
(Libro)
Clasificación de dimensiones
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.100~0.29020Incremento de 0.01020/40
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.100~0.29020Incremento de 0.01020/40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.300~1.52550Incremento de 0.02540/50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.300~1.52550Incremento de 0.02540/50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.550~6.275190Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.550~6.275190Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.300~9.775140Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6.300~9.775140Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.800~12.525110Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.800~12.525110Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.550~12.97518Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.550~12.97518Incremento de 0.02550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.000~19.00061Incremento de 0.10050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.000~19.00061Incremento de 0.10050

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Material Calibre de acero
Dureza(HV) 650 o más Redondez cilíndrica(μm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico