(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de manómetros - acero, serie AAP

Juego de manómetros - acero, serie AAP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de manómetros - acero, serie AAP
  • Juego de manómetros - acero, serie AAP
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Números de paquete (Libro): 51
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,010
· Característica: · Un conjunto de combinaciones de piezas que se utilizan con frecuencia.* El tornillo de banco con pasador no está incluido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AAP-0B
AAP-1A
AAP-1B
AAP-2A
AAP-2B
AAP-3A
AAP-3B
AAP-4A
AAP-4B
AAP-5A
AAP-5B
AAP-6A
AAP-6B
AAP-7A
AAP-7B
AAP-8A
AAP-8B
AAP-9A
AAP-9B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

0.505~1.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.005~1.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1.505~2.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.005~2.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2.505~3.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.005~3.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.505~4.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.005~4.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.505~5.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.005~5.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.505~6.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.005~6.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.505~7.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.005~7.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.505~8.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.005~8.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.505~9.005
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.005~9.505
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.505~10.005

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Números de paquete(Libro) 51
Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.010 Características · Un conjunto de combinaciones de piezas que se usan con frecuencia. * El tornillo de banco no está incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico