(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de manómetros - acero, serie AH

Juego de manómetros - acero, serie AH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de manómetros - acero, serie AH
  • Juego de manómetros - acero, serie AH
  • Juego de manómetros - acero, serie AH
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Clasificación de dimensiones (mm): incremento de 0,050
· Característica: · Un conjunto de combinaciones de piezas que se utilizan con frecuencia.* El tornillo de banco con pasador no está incluido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AH-0
AH-1
AH-2
AH-3
AH-4
AH-5
AH-6
AH-7
AH-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del medidor Números de paquete
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.200~1.00017
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1.000~3.50051
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.500~6.00051
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6.000~8.50051
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.500~11.0051
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.00~13.5051
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.50~16.0051
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16.00~18.5051
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

18.50~20.0031

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pin calibre Conjunto / Categoría de artículo individual Establecer producto Clasificación de dimensiones(mm) Incremento de 0.050
Características · Un conjunto de combinaciones de piezas que se usan con frecuencia. * El tornillo de banco no está incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico