(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa de superficie de piedra Placa de soporte de pórtico

Placa de superficie de piedra Placa de soporte de pórtico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros
· Material: Otros
· Material: Acero estándar
· Solicitud: Se utiliza como soporte auxiliar para evitar que el soporte de la placa de superficie de piedra se vuelque
· Característica: 4 piezas incluidas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GPL-13

 
Número de Parte
GPL-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Material Otro Material Acero estándar
Marcos Aplicables GT-4560J、GT-5050J、GT-5075J、GT-6060J、GT-75100J、GT-10100J、GT-10150J、GTW-4560J、GTW-5050J、GTW-5075J、GTW-6060J、GTW-75100J、GTW-10100J、GTW-10150J、GTW-10200J Aplicación Se utiliza como soporte auxiliar para evitar el vuelco del soporte de placa de superficie de piedra Características 4 piezas incluidas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GPL-13 de la serie Placa de superficie de piedra Placa de soporte de pórtico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico