(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-13 mm

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-13 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 1002-050
  • 1702-350
  • Descuento por volumen

Cabezal micrométrico que puede usarse como alimentador o tope cuando se conecta a otros instrumentos de medición.
[Caracteristicas]
· Serie estándar pequeña de uso general con rango de medición de 0 a 13 mm.
· El tamaño del husillo es ø5 (diámetro 5 mm) x ø17 (diámetro 17 mm).
· Vástago ø9.5 (diámetro 9.5 mm) x ø9.5 (diámetro 9.5 mm), diámetro del dedal 13 mm.
· El dedal y otras partes están hechas de acero para herramientas de aleación, mientras que el husillo está hecho de acero con alto contenido de carbono y cromo.
[Aplicaciones]
· Se adjunta a instrumentos de precisión y maquinaria de precisión y se utiliza para medición, alimentación, posicionamiento, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1002-350
1702-350
1712-050
1712-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del tallo Longitud total L
(mm)
Forma de la punta Diámetro de la tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tallo con tuerca58.5Aviónφ14×4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca, con abrazadera67Aviónφ14×4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Potencia recta / con abrazadera67Esférico (SR4)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca, con abrazadera67Esférico (SR4)φ14×4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) ~15
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0~13 Graduación mínima(mm) 0.01
Tolerancia máxima(μm) 4 Masa(g) 40 Huso(mm) φ 5 x 17
Vástago(mm) φ9.5×9.5 Diámetro del dedal(mm) 13 Material Dedal, otros: acero para herramientas de aleación, husillo: acero con alto contenido de carbono y cromo
Características 1 Serie estándar pequeña de uso general con rango de medición de 0 a 13 mm. Aplicación · Puede montarse en equipos de precisión o maquinaria de precisión para mediciones, alimentación o posicionamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico