(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micrómetros - micrómetro con reloj comparador, MC-DG

Micrómetros - micrómetro con reloj comparador, MC-DG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MC204-25DG
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Modelo: micrómetro especial
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 16 to 25
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC204-25DG

 
Número de Parte
MC204-25DG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Micrómetro especial Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) Cabezal de micrómetro: 0-25, Indicador de marcación: 0-10
Graduación mínima(mm) 0.01 Masa(g) 545 Tolerancia Máxima (Cabeza de Micrómetro)(μm) 4
Tolerancia máxima (parte del indicador de marcación)(μm) ±14 Material · Marco: hierro fundido de grafito esférico, husillo: acero con alto contenido de cromo y carbono; Indicador de esfera: acero Características 1 · El eje del cabezal del micrómetro es fijo (se establece en el valor de referencia) y los valores en el indicador de cuadrante se leen para la configuración de comparación.
Aplicación · Adecuado para la inspección de inspección de piezas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC204-25DG de la serie Micrómetros - micrómetro con reloj comparador, MC-DG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico