(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para medidores de altura - soporte para reloj comparador para VHK/VHK-KDS

Accesorios para medidores de altura - soporte para reloj comparador para VHK/VHK-KDS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Piezas para medidor de altura
· Solicitud: · Soporte comparador de carátula para medidor de altura.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Característica 1: Tornillo: ⌀6 mm,⌀8 mm,Ranura de cola de milano
· Masa (kg): 0.075

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TVH-1520

 
Número de Parte
TVH-1520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Piezas para medidor de altura Masa(kg) 0.075 Modelo compatible VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
Aplicación · Soporte indicador de cuadrante para medidor de altura. Material Acero Características 1 Montaje: ø6 mm, ø8 mm, ranura de cola de milano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TVH-1520 de la serie Accesorios para medidores de altura - soporte para reloj comparador para VHK/VHK-KDS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico