(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tope de altura - soporte para reloj comparador para VH-D/VHS-D, VHS-T

Accesorios para tope de altura - soporte para reloj comparador para VH-D/VHS-D, VHS-T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Piezas para medidor de altura
· Solicitud: · Soporte de indicador de carátula exclusivo para medidor de altura digital VHS-30D, VHS-60D y VH-60D.
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Característica 1: Tornillo: ⌀6 mm,⌀8 mm,Ranura de cola de milano
· Masa (kg): 0.08

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VHS-T

 
Número de Parte
VHS-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Piezas para medidor de altura Masa(kg) 0.08 Modelo compatible VHS-30D、VHS-60D、VH-60D
Aplicación · Soporte de indicador de esfera dedicado para medidor digital de altura VHS-30D, VHS-60D y VH-60D. Material Acero Características 1 Montaje: ø6 mm, ø8 mm, ranura de cola de milano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VHS-T de la serie Accesorios para tope de altura - soporte para reloj comparador para VH-D/VHS-D, VHS-T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico