(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca delantera de 2 canales, recubierta de TiAlN, D932X

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca delantera de 2 canales, recubierta de TiAlN, D932X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Tipo de revestimiento: Otros
· Ángulo de punta (?): 90
· Recubrimiento: AlTiN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D932X-3
D932X-4
D932X-6
D932X-8
D932X-10
D932X-12
D932X-16
D932X-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

39753
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4121004
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6151506
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8201508
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102520010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

123020012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

164025016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

204525020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de la punta(θ) 90 Detalles de revestimiento AlTiN
Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico