(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca delantera de 2 canales, recubierta de TiAlN, D921X

Brocas integrales de carburo: mango de fresa, broca delantera de 2 canales, recubierta de TiAlN, D921X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Tipo de revestimiento: Otros
· Ángulo de punta (?): 60
· Recubrimiento: AlTiN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D921X-0.5
D921X-1
D921X-2
D921X-3
D921X-4
D921X-6
D921X-8
D921X-10
D921X-12
D921X-16
D921X-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51383
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12383
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24383
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

36503
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

48504
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

612706
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

816808
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10209010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

122411012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

163212016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

204013020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de la punta(θ) 60 Detalles de revestimiento AlTiN
Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico