(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de metal duro sin revestimiento de carburo de 3 flautas para aluminio 39 °/41 °/40 ° E143

Fresa de metal duro sin revestimiento de carburo de 3 flautas para aluminio 39 °/41 °/40 ° E143

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E143-3
E143-4
E143-5
E143-6
E143-8
E143-16
E143-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

616650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163816100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico