(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de metal duro de 4 flautas de alta dureza 55 ° E168TX

Fresa de metal duro de 4 flautas de alta dureza 55 ° E168TX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiSiN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E168TX-3
E168TX-4
E168TX-5
E168TX-6
E168TX-8
E168TX-10
E168TX-12
E168TX-16
E168TX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

38650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

411650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

616650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10221072
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12261275
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163816100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

203820100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Detalles de revestimiento AlTiSiN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Material UMG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico