(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo con 2 flautas de carburo 35 ° E122X

Fresa de extremo con 2 flautas de carburo 35 ° E122X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 2
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.02

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E122X-0.2
E122X-0.3
E122X-0.4
E122X-0.5
E122X-0.6
E122X-0.7
E122X-0.8
E122X-0.9
E122X-1
E122X-1.1
E122X-1.2
E122X-1.3
E122X-1.4
E122X-1.5
E122X-1.6
E122X-1.7
E122X-1.8
E122X-1.9
E122X-2
E122X-2.1
E122X-2.2
E122X-2.3
E122X-2.4
E122X-2.5
E122X-2.6
E122X-2.7
E122X-2.8
E122X-2.9
E122X-3
E122X-3.1
E122X-3.2
E122X-3.3
E122X-3.4
E122X-3.5
E122X-3.6
E122X-3.7
E122X-3.8
E122X-3.9
E122X-4
E122X-4.1
E122X-4.2
E122X-4.3
E122X-4.4
E122X-4.5
E122X-4.6
E122X-4.7
E122X-4.8
E122X-4.9
E122X-5
E122X-5.1
E122X-5.2
E122X-5.3
E122X-5.4
E122X-5.5
E122X-5.6
E122X-5.7
E122X-5.8
E122X-5.9
E122X-6
E122X-6.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.5450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.8450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.41450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.2450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.5450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.8450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.5450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.24450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.34450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.55450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.65450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95450
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.48450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.68450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.78450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.110650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.210650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.310650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.410650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.610650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.710650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.811650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.911650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.111650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.211650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.311650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.411650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.511650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.611650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.711650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.813650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.913650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

513650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.113650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.213650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.313650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.413650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.513650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.616650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.716650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.816650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.916650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.116860

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico