(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de carburo de 2 piezas con radio de esquina, fresa de extremo corto 30 ° B255X (Números de pieza)

Fresa de carburo de 2 piezas con radio de esquina, fresa de extremo corto 30 ° B255X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Precisión R (µm): 0 to -20
· Material: UMG

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B255X-1-R0.1
B255X-1-R0.2
B255X-1-R0.3
B255X-1.5-R0.1
B255X-1.5-R0.2
B255X-1.5-R0.3
B255X-2-R0.1
B255X-2-R0.2
B255X-2-R0.3
B255X-2-R0.5
B255X-2.5-R0.1
B255X-2.5-R0.2
B255X-2.5-R0.3
B255X-2.5-R0.5
B255X-3-R0.1
B255X-3-R0.2
B255X-3-R0.3
B255X-3-R0.5
B255X-3A-R0.1
B255X-3A-R0.2
B255X-3A-R0.3
B255X-3A-R0.5
B255X-4-R0.1
B255X-4-R0.2
B255X-4-R0.3
B255X-4-R0.5
B255X-4-R1
B255X-4A-R0.1
B255X-4A-R0.2
B255X-4A-R0.3
B255X-4A-R0.5
B255X-4A-R1
B255X-5-R0.2
B255X-5-R0.3
B255X-5-R0.5
B255X-5-R1
B255X-6-R0.2
B255X-6-R0.3
B255X-6-R0.5
B255X-6-R1
B255X-6-R1.5
B255X-6-R2
B255X-8-R0.2
B255X-8-R0.3
B255X-8-R0.5
B255X-8-R1
B255X-8-R1.5
B255X-8-R2
B255X-8-R3
B255X-10-R0.2
B255X-10-R0.3
B255X-10-R0.5
B255X-10-R1
B255X-10-R1.5
B255X-10-R2
B255X-10-R3
B255X-12-R0.2
B255X-12-R0.3
B255X-12-R0.5
B255X-12-R1
B255X-12-R1.5
B255X-12-R2
B255X-12-R3
B255X-16-R0.5
B255X-16-R1
B255X-16-R1.5
B255X-16-R2
B255X-16-R3
B255X-16-R4
B255X-20-R0.5
B255X-20-R1
B255X-20-R1.5
B255X-20-R2
B255X-20-R3
B255X-20-R4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.13504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.23504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.33504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.15504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.25504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.35504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.16504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.26504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.36504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.56504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.50.18504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.50.28504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.50.38504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.50.58504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.18506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.28506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.38506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.58506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.18504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.28504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.38504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.58504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.111506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.211506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.311506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.511506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4111506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.111504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.211504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.311504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.511504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4111504
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.213506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.313506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.513506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5113506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.216506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.316506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.516506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6116506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61.516506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6216506
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.220608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.320608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.520608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8120608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.520608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8220608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8320608
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.2227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.3227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.5227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103227210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.2267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.3267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.5267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.5267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123267512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160.53810016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1613810016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161.53810016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1623810016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1633810016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1643810016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.53810020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2013810020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201.53810020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2023810020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2033810020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2043810020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Precisión R(µm) 0~-20
Material UMG Detalles de revestimiento AlTiN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico