(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola ultra larga de carburo de 2 flautas 30 ° B246X

Fresa de extremo de bola ultra larga de carburo de 2 flautas 30 ° B246X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Precisión R (µm): ±10
· Recubrimiento: AlTiN
· Material: MG

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B246X-2
B246X-4
B246X-6
B246X-8
B246X-10
B246X-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

141003
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

281304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3121606
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4141808
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51820010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62221012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Precisión R(µm) ±10 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Detalles de revestimiento AlTiN
Material MG Ángulo de torsión 30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico