(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de carburo con 4 flautas, dividida, variable, terminal variable, con cuello 38 °/41 ° F617HX

Fresa de carburo con 4 flautas, dividida, variable, terminal variable, con cuello 38 °/41 ° F617HX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiCrN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F617HX-3
F617HX-3.5
F617HX-4
F617HX-4.5
F617HX-5
F617HX-5.5
F617HX-6
F617HX-6.5
F617HX-7
F617HX-7.5
F617HX-8
F617HX-8.5
F617HX-9
F617HX-9.5
F617HX-10
F617HX-10.5
F617HX-11
F617HX-11.5
F617HX-12
F617HX-13
F617HX-14
F617HX-15
F617HX-16
F617HX-17
F617HX-18
F617HX-19
F617HX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3467018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.54.567022
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4567022
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.55.567028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5667028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.56.567033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6767033
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.57.588038
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7888038
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.58.588043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8988043
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.59.5109045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

910109045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.510.5109049
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011109049
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.511.51210052
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11121210052
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.512.51211054
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12131210054
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13141611560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14151611562
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15161611564
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16171611566
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17182013070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18192013074
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19202013076
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20212013079

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado de cuello largo
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiCrN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 38°/41°
Material UMG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico