(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de carburo con 4 flautas, dividida, variable, terminal variable, con cuello 38 °/41 ° F612HX

Fresa de carburo con 4 flautas, dividida, variable, terminal variable, con cuello 38 °/41 ° F612HX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiCrN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F612HX-3
F612HX-3.5
F612HX-4
F612HX-4.5
F612HX-5
F612HX-5.5
F612HX-6
F612HX-6.5
F612HX-7
F612HX-7.5
F612HX-8
F612HX-8.5
F612HX-9
F612HX-9.5
F612HX-10
F612HX-10.5
F612HX-11
F612HX-11.5
F612HX-12
F612HX-13
F612HX-14
F612HX-15
F612HX-16
F612HX-17
F612HX-18
F612HX-19
F612HX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

346579
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.55.365712
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4565712
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.55.565715
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5665715
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.56.565720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6765720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.57.586323
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7886323
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.58.586326
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8986326
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.59.5107229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

910107229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.510.5107231
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1011107231
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.511.5128334
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1112128334
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.512.5128337
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1213128337
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1314169238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1415169240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1516169242
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1617169243
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17182010445
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18192010448
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19202010451
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20212010453

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado de cuello largo
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiCrN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 38°/41°
Material UMG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico