(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carburo 4-Flauta Variable Split Variable Extremo de fresado 38 °/41 ° E141-2.0HX

Carburo 4-Flauta Variable Split Variable Extremo de fresado 38 °/41 ° E141-2.0HX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiCrN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E141-2.0HX-1
E141-2.0HX-1.5
E141-2.0HX-2
E141-2.0HX-2.5
E141-2.0HX-3
E141-2.0HX-3.5
E141-2.0HX-4
E141-2.0HX-4.5
E141-2.0HX-5
E141-2.0HX-5.5
E141-2.0HX-6
E141-2.0HX-8
E141-2.0HX-10
E141-2.0HX-12
E141-2.0HX-16
E141-2.0HX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.57650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.59650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.511650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiCrN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 38°/41°
Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico