(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates para el anillo de retención

Alicates para el anillo de retención

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punta recta externa
  • Punta externa en ángulo de 90 grados
  • Punta recta interna
  • Punta angulada interna de 90 grados
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates para anillos de retención, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB230
CS230
OB230
OS230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de anillo compatible
(mm)
Forma de garra Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

22832–80Garra curva240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24032–80Mandíbula recta240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23032~75Garra curva270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24232~75Mandíbula recta270

Cargando…

  1. 1

Información básica

Punta diámetro de la garra(mm) 2.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico