(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

GU-1

GU-1
  • Descuento por volumen

· Establecer contenido 1: Husillo número 1, husillo número 2, husillo número 3, husillo número 4
· Establecer contenido 2: Disco abrasivo con eje ⌀3 (1 de cada ⌀3 ⌀6 ⌀10), disco abrasivo de copa ⌀19 (1 de cada SA WA 19 A), disco abrasivo de copa ⌀32 (1 de cada SA WA 19 A), ⌀48 muela de copa (1 de cada SA WA 19 A), muela de corte de ⌀75 x 1
· Establecer contenido 3: Cubierta para muela, cubierta para disco de corte, juego de carcasa, motor neumático estándar, correa de distribución (88 MXL x 6,4) x 2, juego de herramientas, manguera de aire de 3 m (con banda, accesorios metálicos), caja de madera para embalaje
· Solicitud: Torno de uso general, capaz de realizar un pulido cilíndrico simple (Pulido OD, pulido ID, pulido de superficies finales)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

349

 
Número de Parte
349
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Establecer contenido 1 Husillo número 1, husillo número 2, husillo número 3, husillo número 4 Establecer contenido 2 Muela abrasiva con eje de ø3 (1 de cada ø3 ø6 ø10), muela abrasiva de ø19 taza (1 de cada SA WA 19 A), muela abrasiva de ø32 taza (1 de cada SA SA 19 A), muela abrasiva de ø48 taza (1 de cada SA WA 19 A), rueda de corte ø75 x 1 Establecer contenido 3 Cubierta de piedra de afilar, cubierta de rueda de corte, juego de carcasa, motor neumático estándar, correa dentada (88 MXL x 6.4) x 2, juego de herramientas, manguera de aire de 3 m (con banda, accesorios de metal), caja de madera para embalaje
Aplicación Torno de uso general, capaz de pulido cilíndrico simple (pulido OD, pulido ID, pulido de superficie final)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 349 de la serie GU-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico