(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

VELOCIDAD / T, 2 flautas, Multi 90 °

VELOCIDAD / T, 2 flautas, Multi 90 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Doble hoja
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Ángulo de punta (θ): 90
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDM090030F/E
CDM090040F/E
CDM090060F/E
CDM090080F/E
CDM090100F/E
CDM090120F/E
CDM090160F/E
CDM090200F/E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36504
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

48506
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

612608
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

8167510
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10207512
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

12257512
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

163210016
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

203510020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido
Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo Hoja periférica S / N Disponible Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento AlTiN Ángulo de torsión(°) 35
Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico