(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SPEED/T 3 Flute Z Feed Super High Border para aluminio

SPEED/T 3 Flute Z Feed Super High Border para aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Número de flautas (hoja): 3
· Ángulo de torsión (°): 50
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.02

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AUE0403
AUE0603
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

618

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Alta helicoidal
Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50 Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles del ángulo de torsión(°) 50 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02
Tolerancia de la caña h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico