(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bola de flauta SPEED/T 2 (150 L)

Bola de flauta SPEED/T 2 (150 L)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Otros
· Precisión R (µm): ±0.01
· Longitud total (L) (mm): 150

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LLB0602T

Número de Parte
LLB0602T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) R 3.0 Tipo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 12 Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Longitud total (L)(mm) 150 Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Precisión R(µm) ±0.01
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Diámetro de la hoja(mm) 6 Detalles de revestimiento AlTiN
Ángulo de torsión(°) 35 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Tolerancia de la caña h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LLB0602T de la serie Bola de flauta SPEED/T 2 (150 L).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico