(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SPEED/T 4 Flauta Antivibraciones Alto borde

SPEED/T 4 Flauta Antivibraciones Alto borde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AITiN
· Protección contra vibraciones: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-PE0804T
P-PE1204T
P-PE1604T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12321275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

164016100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Alta helicoidal
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Detalles de revestimiento AITiN
Prueba de amortiguación de vibraciones Disponible Detalles del ángulo de torsión(°) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico