(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SPEED/T 4 Flute SI Coat

SPEED/T 4 Flute SI Coat

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: TiSiN
· Ángulo de torsión (°): 35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE0604SI

Número de Parte
SE0604SI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 6 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 16
Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Diámetro del vástago (d)(mm) 6
Longitud total (L)(mm) 50 Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento TiSiN Detalles del ángulo de torsión(°) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE0604SI de la serie SPEED/T 4 Flute SI Coat.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico