(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mono inteligente

Mono inteligente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TWM-07
  • TWM-03
  • Descuento por volumen

· Masa (sol): 130
· Ancho de la punta (mm): 2
· Material: Acero al cromo vanadio
· Medida nominal: 150
· Característica: Con una punta de perfil súper bajo, puede caber en espacios de 2 mm, lo que es óptimo para trabajos con tuercas delgadas y tuercas dobles. Posible para su uso con ruedas de ajuste y conectores coaxiales, el ajuste temporal de pernos y tuercas cuando mai

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TWM-03
TWM-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de apertura
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Longitud total
(mm)
Tuerca Aplicable Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020155M12 o menos-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2424164M16 o menosAcero al cromo vanadio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Masa(g) 130 Ancho de la punta(mm) 2 Medida nominal 150
Características Con una punta de perfil súper bajo, puede caber en espacios de 2 mm, óptimo para trabajos con tuercas delgadas y tuercas dobles. Posible para usar con las ruedas de apriete y los conectores coaxiales, el apriete temporal de pernos y tuercas al mantener automóviles / bicicletas, y como un tope de rotación para llaves dinamométricas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico