(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado de carburo serie V, 4 flautas

Molino de extremo cuadrado de carburo serie V, 4 flautas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla de carburo reduce el desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRV-T01M4
PRV-T06M4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Longitud total (L)(mm) 50 Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Detalles del ángulo de torsión (θ)(°) 45 Tolerancia de punta de cuchilla(mm) 0~-0.02 Notas Tenga cuidado, ya que las herramientas pueden dispararse o caerse al sacarlas de la caja. No toque las cuchillas con las manos desnudas. Nunca toque una herramienta que se esté utilizando. Revise las herramientas en busca de rasguños, grietas, etc., y asegúrese de que estén colocadas correctamente en el soporte. En caso de vibraciones anormales al usar una herramienta, detenga inmediatamente la máquina y solucione el problema. Siempre use en un ambiente seguro usando equipo de protección como gafas de seguridad. Existe un riesgo potencial de incendio debido al calor o restos de chispas o daños durante el trabajo de corte.
Suplemento Reducción del desgaste de la punta de la cuchilla durante el mecanizado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico