(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Transportador interior

Transportador interior

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Goniómetro analógico
· Rango de medicion: 0 to 90°
· Visualización mínima (°): 1
· Precisión (°): ±0.5
· Material: Acero inoxidable (SUS410)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IP-90

 
Número de Parte
IP-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo analógico Rango de medicion 0~90° Pantalla mínima(°) 1
Precisión(°) ±0.5 Material Acero inoxidable (SUS410) Detalles del rango de medida 10~90°
Masa(g) 43

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IP-90 de la serie Transportador interior.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico