(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete de aluminio de 4 tamaños

Llave de trinquete de aluminio de 4 tamaños

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El zócalo interno tiene un acabado plateado de titanio.
· Es compacto y súper ligero.
· Con orificio de cuerda de seguridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRF1A
SRF3A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Toma interior Dúplex Ancho Dimensiones
(mm)
Ancho del zócalo externo a través de la dimensión de los planos
(mm)
Suplemento 1 Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19810×13×14×1710、1314、17* La espiga no está doblada.196
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24017×19×21×2417、1921、24-310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico