(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Magia de arena (MARRÓN)【12 piezas por paquete】

Magia de arena (MARRÓN)

[Caracteristicas]
· El grano de pulido abrasivo en la tela tejida de nylon extra gruesa despega el óxido y la pintura rebeldes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3-1795-05

 
Número de Parte
3-1795-05
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de hoja Tejido no tejido (nylon) Usage Method Pulido a mano Tamaño de partícula(#) 120
Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 160 Material Tela no tejida de nylon (con gránulos abrasivos)
Nombre del producto del fabricante SandMagic BROWN # 120 Número contenido en un paquete 1 caja (12 hojas) Aplicación Eliminación de óxido / película de óxido, raspado antes de pintar, descalcificación de piezas soldadas, eliminación de película de recubrimiento.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3-1795-05 de la serie Magia de arena (MARRÓN).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico