(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador de 2 vías para electricista

Destornillador de 2 vías para electricista
  • Descuento por volumen

[Características]
· Destornillador con puntas Phillips y de cabeza plana adjuntas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-SDTR150

Número de Parte
CR-SDTR150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándares para la forma de la punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta Phillips (+) Número 2 Tamaño de la punta, ranurada (-) Ancho de la hoja (mm) B1 6
Longitud del eje L (mm) 75~150 Artículo único / Clasificación de conjunto Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Tipo de agarre Resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico