(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera en L - para trabajar hierro, CR-J06

Abrazadera en L - para trabajar hierro, CR-J06
  • Descuento por volumen

[Características]
· Una abrazadera en L para herreros que se utiliza para fijar el material base.
[Aplicaciones]
· Trabajo central/2500 N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-J0610012
CR-J0612012
CR-J063012
CR-J066012
CR-J068012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

600
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 120 Dimensiones del marco(mm) 22×10.6 Capacidad de sujeción(N) 2500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico