(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera en L - para trabajar hierro, CR-J01-2008

Abrazadera en L - para trabajar hierro, CR-J01-2008
  • Descuento por volumen

[Características]
· Esta es una abrazadera en L para trabajadores del hierro que se utiliza para fijar el material base.
· Se aplica un tratamiento térmico de alta resistencia en todo el cuerpo.
[Aplicaciones]
· Trabajo/tensión del núcleo 2500 N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-J01-2008

Número de Parte
CR-J01-2008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 200 Bolsillo(mm) 80 Dimensiones del marco(mm) 15.5×7.5
Capacidad de sujeción(N) 2500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico