(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera en L (para acero de alta resistencia a la tracción)

Abrazadera en L (para acero de alta resistencia a la tracción)
  • Descuento por volumen

· Dimensiones del marco (mm): 29.7 × 14.3
· Capacidad de sujeción (N): 12,500

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-J0310012
CR-J0312012
CR-J032012
CR-J032512
CR-J033012
CR-J034512
CR-J036012
CR-J038012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

250
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

450
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

600
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 120 Dimensiones del marco(mm) 29.7×14.3 Capacidad de sujeción(N) 12500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico