(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de engranaje flexible

Juego de llaves de engranaje flexible
  • Descuento por volumen

[Características]
· Llave de engranajes de tipo flexible con cabeza que se dobla 180° para trabajar fácilmente en espacios profundos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CR-4PCS-10-2

Número de Parte
CR-4PCS-10-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 10, 12, 13, 14 mm Cantidad de juegos(ordenador personal.) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico