(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave compensada (pulgadas)

Llave compensada (pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Características]
· El mango de esta llave tiene una altura diferente a la parte que se aplica a la cabeza del perno hexagonal.
[Material]
· Acero al carbono

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-3-8-7-16-2
CR-5-8-3-4-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3/8×7/16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

5/8×3/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Ángulo de desplazamiento(°) 45
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico