(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de acero inoxidable

Alicates de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con una empuñadura de goma antideslizante que es suave en la mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.258

Número de Parte
NO.258
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Plano Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
Longitud total(mm) 140 Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 61 Código JAN 4962485095253
Detalles del material SUS410

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.258 de la serie Alicates de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico