(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de caja para destornillador ultracorta, AK-BP

Punta de caja para destornillador ultracorta, AK-BP

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Broca para destornillador manual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AK-51BP-5
AK-51BP-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Punta de dos lados de ancho (mm) Diámetro externo
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25584962485397159
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

288124962485397197

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Tipo de caja diámetro del vástago(mm) 6.35 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA Características El producto también se puede usar en destornilladores de trinquete ordinarios.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico