(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de puntas de destornillador y soporte de extensión - Phillips/cabeza plana/hexagonal

Juego de puntas de destornillador y soporte de extensión - Phillips/cabeza plana/hexagonal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para distinguir fácilmente los tamaños de punta por color.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ACMH9-EH

Número de Parte
ACMH9-EH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Combinación Longitud total(mm) 65 Producto único Conjunto de productos Establecer producto
Cantidad de bits 9 Presencia de imán en la punta de la cuchilla Disponible Código JAN 4962485402822
Establecer contenido y accesorios Phillips (+) 1/2/3 1 cada uno, Phillips escalonado (+) 2 1 cada uno, cabeza plana (-) 5 × 6 1 cada uno, tipo hexagonal (hexágono) 3/4/5/6 1 cada uno, soporte de extensión de 100 mm , Mango de repuesto Características Con soporte de extensión para extender la longitud de la broca. Material Bit: cromo / molibdeno / acero al vanadio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ACMH9-EH de la serie Juego de puntas de destornillador y soporte de extensión - Phillips/cabeza plana/hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico