(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enrutador Diacoat

Enrutador Diacoat
  • Descuento por volumen

· Modelo: Desbaste
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Número de flautas (hoja): 2
· Precisión de vanguardia: 0 to -0.1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHGR-2-040-060-04-02
VHGR-2-120-089-12-02
VHGR-2-120-150-12-02
VHGR-2-160-150-16-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Biselado de punta de cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412460--0.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361289--0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1236121505011.60.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1636161507015.20.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Desbaste
Revestimiento Dia Coat Forma de flauta Plano C Precisión de vanguardia 0~-0.1
Precisión del vástago h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico